arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSF3 140-Z

KSF3 140-Z

Verend klemkrachtblok met 2 klauwen

IDnr. 1514306

Veerbelastende klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Standaard slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Klemkrachtbereik: 13.5 - 18.5 kN
  • Slag per klem: 3 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Openingsdruk: 6 - 9 bar
  • Luchtverbruik per slag: 1150 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 0.6 s
  • Gewicht: 8.1 kg
Slag per klem [mm] 3.0
min. klemkracht [kN] 13.5
Max. opspankracht [kN] 18.5
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 60.0
Afstand H [mm] 20.0
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] 1150.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.6
Gewicht [kg] 8.1

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).