arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-F 250-Z-AS-PM

KSP3-F 250-Z-AS-PM

二爪气动动力虎钳

ID 1433825

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 带固定卡爪
  • 标准行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 夹持力放大/外部固定
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 37 kN
  • 弹簧组产生额外夹持力: 10.5 - 20 kN
  • 单指行程: 10 mm
  • 最大卡爪高度: 150 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 3 - 4 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 9100 cm³
  • 闭合/张开时间: 1.6 s
  • 重量: 32 kg
单指行程 [mm] 10.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 37.0
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 10.5
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 20.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 4.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 150.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 9100.0
闭合/张开时间 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)