arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
S3A-G5 200 Illustrazione simile

S3A-G5 200

Ganascia di presa a 3 assi

ID 1471186

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa a 3 assi
  • Con gradino grip e superficie di serraggio rettificata
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 200
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 102 x 63 x 40 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 2.21 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 15.6 - 118.6 mm
  • Grip-Stufe: 26.6 - 129.6 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 64.6 - 167.6 mm
  • Grip-Stufe: 75.6 - 178.6 mm
Larghezza [mm] 102.0
Altezza [mm] 40.0
Adatto per 200
Peso [kg] 2.21

La fornitura comprende
Ganascia a 3 assi; senza viti di fissaggio