S3A-G5 315
Mors de préhension à 3 axes
ID 1471188
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors de préhension à 3 axes
- Avec étage grip et face de serrage rectifiée
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 315
- Dimensions: 160 x 87 x 42.5 mm
- étape de préhension: 5 mm
- Poids: 5.61 kg
- Etape en douceur: 24.5 - 219 mm
- Etape Grip: 42.5 - 237 mm
- Plages de serrage de la position du mors 2 :
- Etape en douceur: 80.5 - 275 mm
- Etape Grip: 98.5 - 293 mm
Détails techniques
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 42.5 |
| Compatible avec | 315 |
| Poids [kg] | 5.61 |
Etendue de la livraison
Mors 3 axes ; sans vis de fixation