arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-BL30 500x85 图片仅供参考

MSC-BL30 500x85

标准磁力夹持技术的附件

ID 422091

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 叠层块
  • 用于轮廓和特殊形状的铣削。
技术参数:
  • 尺寸: 500 x 85 x 50 mm
  • 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
  • 重量: 18 kg
Lengte [mm] 500.0
Breedte [mm] 85.0
Hoogte [mm] 50.0
Gewicht [kg] 18.0