SP-VL 50-10-SPA
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Ident.-Nr. 471405
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klempenverlenging
- Om het werkstuk op te tillen en de interferentiecontouren te verminderen.
- Met centreerpen
- Afmetingen: Ø138 x 50 mm
- Houdkracht M10: 35 kN
- Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
- Gewicht: 3.6 kg
Información técnica
| A [mm] | 50.0 |
|---|---|
| C [mm] | 25.5 |
| 保持力 M10 [kN] | 35.0 |
| 平行度 [mm] | 0.02 |
| バリエーション | 芯出しピン |
| 重量 [kg] | 3.6 |
納品内容
クランピングピンエクステンション、クランピングピン、固定ネジ、取扱説明書