arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPB-VLK 50 Illustrazione simile

SPB-VLK 50

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 1317936

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Estensione perno di serraggio
  • Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
  • Con perno di serraggio per posizionamento
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø98 x 50 mm
  • Forza di ancoraggio M8: 25 kN
  • Parallelismo piani: 0.02 mm
  • Peso: 1.7 kg
Forza di ancoraggio M8 [kN] 25.0
Parallelismo piani [mm] 0.02
Peso [kg] 1.7

La fornitura comprende
Prolunga perno di serraggio, vite, bussola, perno filettato