arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR-S 160/3 图片仅供参考

STR-S 160/3

顶爪坯件,带安装槽

ID 1516490

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 160
技术参数:
  • 尺寸: 63 x 57 x 40 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 0.5 kg
宽度 [mm] 57.0
高度 [mm] 40.0
材料 16MnCr5
适用于 160
重量 [kg] 0.5

标配范围
顶爪坯件