arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
STR 140 图片仅供参考

STR 140

顶爪坯件

ID 1349709

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 顶爪坯件
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 140
技术参数:
  • 尺寸: 62 x 70 x 35 mm
  • 材料: 16MnCr5
  • 重量: 1.1 kg
宽度 [mm] 70.0
高度 [mm] 35.0
材料 16MnCr5
适用于 140
重量 [kg] 1.1

标配范围
顶爪坯件