GAZ-3 T18
标准手动夹持系统的附件
ID 430421
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 对准和定心套件
- 用于对准夹持系统并将其固定在机床工作台上
- 适用于: KSC3 125-300, KSC3 160-280
- 适用于T 型槽: 18 mm
- 重量: 0.2 kg
技术细节
| 适用于T 型槽 [mm] | 18.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 0.2 |
标配范围
对准和定心套件