arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGA-3 256-125-22

SGA-3 256-125-22

连接板

ID 432616

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 转接板,固定式
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSC3 160
技术参数:
  • 尺寸: 256 x 125 x 22 mm
  • 重量: 5.5 kg
幅 [mm] 256.0
奥行 [mm] 125.0
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 5.5

納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。