arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-B 160-108-49

SGWB-B 160-108-49

反爪

ID 430044

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 可翻转爪,活动式
  • 接口 1: W-160
  • 适用于: KSG 160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 108 x 49 mm
  • 重量: 4.2 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 108.0
高度 [mm] 49.0
重量 [kg] 4.2

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉;无顶爪