SGWB-G3-B 65-57-33
反爪
ID 1514380
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 反爪,活动式
- 适用于: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
- 尺寸: 65 x 57 x 33 mm
- 夹持台阶: 3 mm
- 重量: 0.9 kg
技术细节
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 57.0 |
| 高度 [mm] | 33.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 25.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉