arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-G5-B 125-57-33 图片仅供参考

SGWB-G5-B 125-57-33

反爪

ID 1514365

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 反爪,活动式
  • 适用于: KSC3 125
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 57 x 33 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 1.2 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 33.0
束 件
重量 [kg] 1.2

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉