PVB 70-47
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 422994
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Flexibele poolverlengingen PVB 70
- Met doorboring en M10-schroef.
- Technologie: Vierkante stang
- Compensatieslag 7 mm.
- Afmetingen: 75 x 70 x 47 mm
- Compensatieslag: 7 mm
- Voor poolmaat: 70 x 70 mm
Détails techniques
| Lengte [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 70.0 |
| Hoogte [mm] | 47.0 |
| Min. hoogte [mm] | 43.0 |
| Max. hoogte [mm] | 50.0 |
| Compensatieslag [mm] | 7.0 |
Levering
Poolverlenging, bevestigingsschroef