ADK M8-SW5
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
ID 9985032
표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 커버 캡
- 마운팅 나사 덮기 및 칩 축적 방지용
- 적합한 대상: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
- 스레드 : M8
- 지름: 13 mm
- 높이: 4.5 mm
- 중량: 0.001 kg
技术细节
| Diameter [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 4.5 |
| Weight [kg] | 0.001 |
Scope of delivery
Cover caps