arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GWU-1 160-42.5 图片仅供参考

GWU-1 160-42.5

标准手动夹持系统的附件

ID 490652

标准手动夹持系统的附件

产品特性:
  • 工件支架 – 宽度 160 mm
  • 放置工件
技术参数:
  • 宽度: 160 mm
  • 高度: 42.5 mm
  • 重量: 0.95 kg
宽度 [mm] 160.0
高度 [mm] 42.5
重量 [kg] 0.95

标配范围
1 套工件支架