GWU-4 65-11
标准手动夹持系统的附件
IDnr. 490758
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 65 mm
- 1 套 = 2 件
- 适用于: KSM2 90
- 宽度: 65 mm
- 高度: 11 mm
- 重量: 0.3 kg
技术细节
| 宽度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 11.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
1 套工件支架