PVF-2-L30-30 60x30
标准磁力夹持技术的附件
ID 1358599
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 多功能、坚固的双导磁块
- 带通孔和 M6 螺钉。
- 技术: 平行磁极
- 尺寸: 60 x 30 x 30 mm
- 补偿行程: 4 mm
- 极丝: M6
- 对于磁极尺寸: 30 mm + 10 mm
- 重量: 0.4 kg
Technical details
| 長さ [mm] | 60.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 30.0 |
| 高さ [mm] | 30.0 |
| 補正ストローク [mm] | 4.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |