arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF 32-15 图片仅供参考

PVF 32-15

标准磁力夹持技术的附件

ID 422999

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 固定延長ポール PVF 32
  • 貫通孔とM6ネジ付き。 
  • テクノロジー: スクエアポール
テクニカルデータ:
  • 寸法: 30 x 30 x 15 mm
  • ポールスレッド: M6
  • ポールサイズ用: 32 x 32 mm
長さ [mm] 30.0
幅 [mm] 30.0
高さ [mm] 15.0
Ø D1 [mm] 10.0
Ø D2 [mm] 6.0

納品内容
ポールエクステンション、固定ネジ