arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T2 Z520-A15-1 图片仅供参考

FF-T2 Z520-A15-1

标准法兰板

ID 801004

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z520
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 15
技术参数:
  • 卡盘节圆: 463.6 mm
  • 主轴节圆: 330.2 mm
  • 高度: 40 mm
  • 通孔: 281.5 mm
  • 重量: 46 kg
卡盘侧 Z520
机床侧 ISO 702-1 Nr. 15
卡盘节圆 [mm] 463.6
主轴节圆 [mm] 330.2
高度 [mm] 40.0
通孔 [mm] 281.5
重量 [kg] 46.0

标配范围
法兰板,安装螺纹