GKV 125-250
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 432269
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ベース本体エクステンション
- ドローバーエクステンションと併用することで、クランプ範囲を広げることができます。
- 適合タイプ: KSX 125
- 幅: 125 mm
- 重量: 9.1 kg
Technical details
| Lengte [mm] | 250.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 125.0 |
| Gewicht [kg] | 9.1 |
Levering
Verlenging basisbehuizing