STG 100
TANDEM 附件
ID 402314
动力虎钳附件
产品特性:
产品特性:
- 适用于快换卡爪的夹持杆
- 硬化版本,锯齿形夹持台阶
- 适用于: WTG-A 100
- 尺寸: 55 x 20 x 11 mm
- 材料: 硬化钢
- 重量: 0.07 kg
技术细节
| 宽度 [mm] | 55.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 11.0 |
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 材料 | 硬化钢 |
| 适用于 | 100 |
| 重量 [kg] | 0.07 |
标配范围
夹持杆、紧固螺栓