GSC-G-1 M10-T12
标准手动夹持系统的附件
ID 430422
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemschroeven voor basisbehuizing
- Dit wordt gebruikt om de kleminrichtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.
- Geschikt voor T-groef: 12 mm
- Schroefdraad : M10
- Gewicht: 0.1 kg
技术细节
| Schroefdraad | M10 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 12.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Klemschroeven