arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
VBB-5 1xIL-2x7P Abbildung ähnlich

VBB-5 1xIL-2x7P

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

Ident.-Nr. 420701

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2025-06-30
  • 로 교체되다: 1601414
제품 특징:
  • 최대 2개의 마그네틱 척용 연결 박스 2 x 7 핀
  • 컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이에 설치
  • 최대 2개의 마그네틱 척 제어
  • 뜨거운 칩으로부터의 보호를 위한 금속 및 플라스틱 외피 포함
기술 데이터:
  • 케이블 길이: 5 m
  • 중량: 7.5 kg
케이블 길이 [m] 5.0
중량 [kg] 7.5

제공 범위
연결 박스, 케이블, 플러그, 작동 매뉴얼