VBB2-5 1x7P-2x4P 1CH
アクセサリ MAGNOS
ID 1601354
標準接続ボックス
特長:
特長:
- モジュラーシステムKEH plus用接続ボックス
- コントロールユニット KEH plus とマグネットチャックの間への取付けに。
- 最大 2 つまでの磁式チャックを制御するために
- プラグ & プレイシステムで簡単設置
- 寸法: 253 x 217 x 93 mm
- コントロールユニット接続: 1 x 7-PIN CIR 24 male
- 磁力チャック接続: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- チャンネル数: 1
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 7 kg
技术细节
| チャンネル数 | 1.0 |
|---|---|
| ケーブル長 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 7.0 |
納品内容
接続ボックス、ケーブル、プラグ、取扱説明書