SSH-SL SW16-330
标准车床卡盘附件
ID 8704923
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 六角驱动扳手
- 用于手动驱动 SCHUNK 车床卡盘
- 附带弹出机构
- 长型版本。
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- 扳手尺寸: 16
- 长度: 330 mm
- 重量: 2.22 kg
技术细节
| 六角形 | 16.0 |
|---|---|
| 长度 [mm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 2.22 |