arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
vario M2 250

vario M2 250

标准膨胀芯轴

ID 8704876

标准膨胀芯轴

产品特性:
  • 膨胀芯轴
  • 适用于: ROTA-S plus 2.0 250
技术参数:
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 最大夹持力*: 85 kN
  • 最大驱动力矩: 30 Nm
  • 夹持范围: 36 - 54 mm
  • 覆盖范围: ± 0.25 mm
  • 最大夹持长度: 43 mm
  • 重量: 6.1 kg
注意:
  • 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用
拡張アーバー ROTA-S plus 2.0 250
最小把持 Ø [mm] 36.0
最大把持 Ø [mm] 54.0
最大把持力 [kN] 85.0
最大作動モーメント [Nm] 30.0
最大回転速度 [1/min] 4200.0
カバー範囲 [mm] ± 0.25
最大クランプ長さ [mm] 43.0
重量 [kg] 6.1

納品内容
vario M 拡張アーバー、発動ジョー、固定ネジ、取扱説明書が含まれます。セグメントクランピングスリーブは含まれません(オプションとなります)。