vario M3 250
标准膨胀芯轴
ID 8704878
标准膨胀芯轴
产品特性:
产品特性:
- 膨胀芯轴
- 适用于: ROTA-S plus 2.0 250
- 最大RPM: 4200 1/min
- 最大夹持力: 105 kN
- 最大驱动力矩: 45 Nm
- 夹持范围: 50 - 80 mm
- 覆盖范围: ± 0.25 mm
- 最大夹持长度: 49 mm
- 重量: 6.8 kg
- 膨胀芯轴只能与带磨制锥体的 ROTA-S plus 2.0 配合使用