arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
S5A-G5 100 图片仅供参考

S5A-G5 100

5 轴夹爪

ID 1471190

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 5 轴夹爪
  • 带有抓地台阶和地面夹紧面
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 100
技术参数:
  • 尺寸: 50 x 36 x 50 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.3 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 9 - 53 mm
  • Grip-Stufe: 16 - 60 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 33 - 74 mm
  • Grip-Stufe: 40 - 81 mm
幅 [mm] 50.0
高さ [mm] 50.0
適合タイプ 100
重量 [kg] 0.3

納品内容
5軸ジョー、取付けネジなし