arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP 500-2 图片仅供参考

SP 500-2

夹持嵌块

ID 194113

SP 500-2, 夹持嵌块
  • 高度 H: 14 mm
  • 长度 L: 34.5 mm
  • 宽度 B: 60 mm
  • 螺纹 G: M8
altura H [mm] 14.0
Longitud L [mm] 34.5
Anchura B [mm] 60.0
Rosca G M8