arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-CG3 160-50-13.5 图片仅供参考

GBS-CG3 160-50-13.5

台阶式卡爪

ID 1431232

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,硬质合金夹持 3 mm
  • 接口 1: W-160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 50 x 13,5 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.8 kg
宽度 [mm] 160.0
深度 [mm] 13.5
高度 [mm] 50.0
束 件
重量 [kg] 0.8

标配范围
顶爪、紧固螺钉