arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-G5 65-22-8 图片仅供参考

GBS-G5 65-22-8

台阶式卡爪

ID 1465122

标准型顶爪

产品特性:
  • 台阶式卡爪,夹持 5 mm
  • 接口 1: W-65-1
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 22 x 8 mm
  • 夹持台阶: 5 mm
  • 重量: 0.1 kg
宽度 [mm] 65.0
深度 [mm] 8.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 0.1

标配范围
顶爪、紧固螺钉