arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKB-SV90° 100 图片仅供参考

SKB-SV90° 100

标准型系统卡爪

ID 1572700

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 用于支架夹持的可移动爪
  • 预备可安装 KONTEC 顶爪
  • 卡爪接口: 3/32" x 90°
  • 适用于: ROTA-ML flex 2+2 500/630
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 92 x 80 mm
  • 顶爪接口: W-100-1
  • 重量: 3.5 kg
Peso [kg] 3.5

Material suministrado
Mordaza de consola móvil