arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TBA-D 140 图片仅供参考

TBA-D 140

支撑爪

ID 1349715

标准卡爪

产品特性:
  • 可翻转支撑爪
  • 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
  • 接口 1: W-90-1
  • 接口 2: W-100-1
  • 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 140
技术参数:
  • 尺寸: 83 x 90 x 53 mm
  • 重量: 1.3 kg
宽度 [mm] 90.0
高度 [mm] 53.0
深度 [mm] 18.0
适用于 140
重量 [kg] 1.3

标配范围
支撑爪