arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SSH-MN Ø86-228 图片仅供参考

SSH-MN Ø86-228

标准车床卡盘附件

ID 8700249

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 装配扳手
  • 用于在车床上安装动力卡盘
  • 钥匙设计及卡入螺纹环的驱动环。
  • 适用于: ROTA NCD 255-86, 280-86
技术参数:
  • 通孔: 86 mm
  • 长度: 228 mm
  • 重量: 2.1 kg
长度 [mm] 228
安装通孔 [mm] 86
重量 [kg] 2.1