arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SSH-MR Ø86-150 图片仅供参考

SSH-MR Ø86-150

标准车床卡盘附件

ID 8703837

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 装配扳手
  • 用于在车床上安装动力卡盘
  • 带有两个驱动凸耳的管设计
  • 适用于: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
技术参数:
  • 通孔: 86 mm
  • 长度: 150 mm
  • 重量: 3.02 kg
长度 [mm] 150
安装通孔 [mm] 86
重量 [kg] 3.02