arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDM-5X-BM 80-75

WDM-5X-BM 80-75

基本モジュールとスタッキングモジュール

ID 1398160

ワークダイレクトクランプシステム 標準バージョン

特長:
  • 基礎モジュール
  • 手動システム
テクニカルデータ:
  • 寸法: 143 x 98 x 75 mm
  • 引き込み力: 15 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動トルク: 15 Nm
  • 重量: 3.55 kg
直径 [mm] 80.0
高さ H [mm] 75.0
引き込み力 [kN] 15.0
作動トルク [Nm] 15.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 3.55

納品内容
基本モジュール、取扱説明書が含まれますが、取付用ネジとクランプピンは含まれません。