arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WDM-5X-SM 80-125

WDM-5X-SM 80-125

基础和叠加模块

ID 1398183

工件直接夹持系统的标准型号

产品特性:
  • 叠加模块
  • 手动驱动系统
技术参数:
  • 尺寸: Ø80 x 125 mm
  • 下拉力: 15 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动扭矩: 15 Nm
  • 重量: 4.7 kg
Diameter [mm] 80.0
Hoogte H [mm] 125.0
Neerhaalkracht [kN] 15.0
Aandrijfkoppel [Nm] 15.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 4.7

Levering
Stapelmodule, bedieningshandleiding