SPC-T 40-16g6
夹持销
ID 1398456
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 槽安装用定位销
- 定位销
- 夹紧力 M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
技术细节
| 夹紧力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 变型 | 定位销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
夹持销