arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36

夹持模块

ID 471615

工件直接夹持用模块化夹持系统的标准型式

产品特性:
  • 补偿模块
  • 气动系统
技术参数:
  • 尺寸: Ø99 x 70 mm
  • 保持力: 0.8 kN
  • 带增压的夹紧力: 4 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 垂直高度补偿: 11 mm
  • 重量: 3 kg
高度 H [mm] 70.0
保持力 [kN] 0.8
带增压的夹紧力 [kN] 4.0
解锁压力 [bar] 6.0
重复精度 [mm] < 0.005
垂直高度补偿 [mm] 11.0
重量 [kg] 3.0

标配范围
补偿模块、操作手册