KRE3 IOL
Elektromechanické silové svěráky
Elektromechanické tříčelisťové silové svěráky s integrovanou elektronikou a rozhraním IO-Link. Silové svěráky nabízejí integrované sledování polohy čelistí a mohou být provozovány zcela bez hydrauliky nebo pneumatiky.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 값비싼 압축 공기나 유압 장치가 불필요
상당한 비용 절감 - IO-Link를 통한 제어
일반적으로 사용되는 필드버스 시스템에서 손쉽게 통합 - 바이스에 통합된 액추에이터 및 전자 장치
신호 처리는 클램핑 장치에서만 수행됩니다. - 모터 기어박스 조합
큰 고정력을 위한 높은 절감율 - 3-죠 조임력 블록
특수 죠가 없는 원통형 공작물(특히 링)의 저변형 클램핑용 - 최고의 유연성
공압이나 유압을 사용할 수 없는 응용 분야에 사용 가능 - 다양한 쿼리 및 전송 옵션
자동화 응용 분야에 이상적 - 최대 공정 신뢰성
다양한 쿼리 옵션과 오류 메시지 전송 지원 - 극단적인 강성의 강화 처리 베이스 본체
결과적으로 최고의 정밀도로 더욱 긴 사용 수명 보장. 최대 고정력 사용에도 변함없는 성능 - 이상적인 외부 윤곽의 정사각형 디자인
단 두 번의 셋업으로 3면 가공을 구현하며, 최적의 측면 접근성을 제공합니다. - 텅앤그루브 및 미세 톱니바퀴가 듀얼 인터페이스로서 표준으로 포함된 베이스 죠
시스템 죠의 높은 유연성 - 죠의 사전 위치 지정
다양한 작업물의 빠른 로딩 및 언로딩
옵션 및 특별 정보
- 원통형 작업물의 효율적인 클램핑
TANDEM KRE3 IOL 클램핑 포스 블록은 완전히 전기적으로 구동되므로 유압 또는 공압 연결이 불가한 모든 생산 시스템에 이상적입니다. 3-죠 바이스인 KRE3 IOL은 원통형 작업물의 저변형 클램핑에 이상적입니다. IO-Link를 통한 제어를 통해 클램핑 포스, 클램핑 위치 및 개방 위치와 같은 모든 주요 매개변수의 제어가 가능합니다.