arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SAT-AE-BRS4 400-710

SAT-AE-BRS4 400-710

八角イケール

ID 431163

イケール、クランピングデバイスなし

特長:
  • SCHUNK クランピング装置向け高精度ミリング加工クランピング面および穿孔グリッド付き八角イケール
  • 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
テクニカルデータ:
  • ベースプレート: 400 x 400 mm
  • タワー寸法: 非定型八角形 250 x 280 x 710 mm
  • 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
  • 重量: 170 kg
托盘尺寸 400 x 400 mm
重量 [kg] 170.0

标配范围
夹具塔、罩盖、搬运螺钉;无开孔格栅盖