SAT-KSM2 90-500 4V 400 x 400
带有夹持装置的夹具塔
ID 1346920
安装了夹持设备的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 4x KSM2 夹持轨道的紧凑型夹具塔
- 底板: 400 x 400 mm
- 塔尺寸: 216 x 216 x 600 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 152 kg
- 夹持设备: KSM2 90-500
- 尺寸: 90 x 500 x 45 mm
- 最大夹持力*: 30 kN
- 最大扭矩: 50 Nm