arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
VAT3-AE 500

VAT3-AE 500

VERO-S spantorens

ID 1334354

Spantoren zonder klemming

Productkenmerken
  • Achthoekige spantoren met VERO-S palletsnelwisselsysteem voor horizontale bewerkingscentra.
  • Per zijde (4) 3x NSE-T3 138-V1 in profiel 200 mm
  • Op aanslag brengen van de modules per rij via een snelkoppeling
  • Turbofunctie centraal via een snelkoppeling
Technische gegevens spantoren:
  • Basisplaat: 500 x 500 mm
  • Toren afmetingen: 272 x 272 x 713 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 208 kg
Technische gegevens kleminrichting:
  • Kleminrichtingen: NSE-T3 138-V1
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 7 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 24 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Stuurdruk: 6 bar
Palletformaat 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 208.0

Levering
Spantoren met afdekkap, transportschroeven, gebruiksaanwijzing; zonder klempinnen, zonder vergrendelingskoppeling