arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PNK-G 315-6 Vergelijkbare illustratie

PNK-G 315-6

Slingerklemmen

ID 190615

PNK-G 315-6, Slingerklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: Rechte vertanding
  • Leveringseenheid: 1 stuk
  • Levering: PT-S 315-2, ID-Nr. 191523PB 315-3, ID-Nr. 192107SP 315-3, ID-Nr. 194106SP 315-4, ID-Nr. 194107
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
제품 그룹 펜들럼 죠 어셈블리
톱니 직선형 톱니
B 너비 [mm] 152.0
B1 너비 [mm] 32.0
높이 H [mm] 93.0
길이 L [mm] 118.5
클램핑 깊이 T [mm] 40.0
나사산 공작물 스톱 G M6
m/piece [kg] 3.1
펜듈럼 죠가 전동 선반 척에 사용되는 경우 간극이 발생할 수 있습니다. 이러한 간극을 극복하기 위해 우리는 공급 범위에 속하는 서로 다른 클램핑 인서트 2개를 공급하고 있습니다.