PNK-S 250-10
Slingerklemmen
ID 190559
PNK-S 250-10, Slingerklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: PT-FR 250-2, ID-Nr. 191510PB 250-5, ID-Nr. 192104SP 250-3, ID-Nr. 194102SP 250-4, ID-Nr. 194103
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technické údaje
| Productgroep | Slingerklemmen |
|---|---|
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Breedte B [mm] | 145.0 |
| Breedte B1 [mm] | 26.0 |
| Hoogte H [mm] | 86.0 |
| Lengte L [mm] | 104.0 |
| Klemdiepte T [mm] | 40.0 |
| Schroefdraad werkstukaanslag G | M6 |
| m/stuk [kg] | 2.7 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.