PNK-S 250-6
摆动卡爪总成
ID 190555
PNK-S 250-6, 摆动卡爪总成
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 供货单位: 1 件
- 标配范围: PT-FR 250-1, ID-Nr. 191509PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-1, ID-Nr. 194100SP 250-2, ID-Nr. 194101
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Technické údaje
| Gruppo prodotti | Gruppi di ganasce basculanti |
|---|---|
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Larghezza B [mm] | 103.0 |
| Larghezza B1 [mm] | 26.0 |
| Altezza H [mm] | 86.0 |
| Lunghezza L [mm] | 98.5 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 40.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| m/pezzo [kg] | 2.7 |
Se sui mandrini autocentranti vengono impiegate ganasce basculanti, possono essere presenti degli spazi. Per coprire questi spazi, forniamo 2 diversi inserti di serraggio, che rientrano nel volume di fornitura.