技术细节
产品组 | 扇形软爪,钢制 |
---|---|
细齿 | 十字槽 |
插槽宽度 N [mm] | 18.0 |
标签宽度 S [mm] | 30.0 |
宽度 B [mm] | 330.0 |
宽度 B1 [mm] | 45.0 |
高度 H [mm] | 85.0 |
高度 H1 [mm] | 78.0 |
高度 H2 [mm] | 55.0 |
长度 L [mm] | 160.0 |
孔距 a [mm] | 81.0 |
孔距 b [mm] | 60.0 |
螺钉 | M16 |
材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
m/套 [kg] | 55.17 |
如果与 SCHUNK EWB-MT 400 基爪一起使用
组合基爪 SFG 630-400
组合基爪 SFG 630-400