arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
JBM 121 图片仅供参考

JBM 121

卡爪坯件

ID 114421

JBM 121, 卡爪坯件

产品特性:
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 为您的卡盘寻找合适的毛坯爪或卡爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
  • 如果您在卡爪快速查找器中找不到合适的选项,请根据需要设计您的卡爪坯件。点击“配置单个卡盘”,根据您的要求调整尺寸、定义孔距、坯件锥面或进行更多调整。
产品组 卡爪坯件
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 21.0
宽度 B [mm] 50.0
高度 H [mm] 80.0
长度 L [mm] 130.0
最小距离 a(卡爪尖端至第一个孔) [mm] 15.0
最小距离 b(从第一个到第二个孔) [mm] 30.0
螺钉 M16
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/件 [kg] 4.1
钻孔规格需明确孔间距 a、b。您可以在订购时指定,也可以直接通过“配置单个卡爪”进行选择。